Publicar produtos
RPP 1000
ABB

RPP 1000

Traduzido por Google,
O Remote Power Panel (RPP) configurável da ABB ajuda a atender às demandas de aplicações de uso intensivo de energia, fornecendo monitoramento e distribuição de energia inigualáveis com até 256 polos em um espaço seguro, confiável e com economia de espaço. O RPP é a solução ideal para engenheiros de data center, economizando tempo de planejamento e desenho do RPP. O RPP configurável pode garantir energia contínua para aplicativos críticos e ajudar os construtores de painéis a reduzir drasticamente os custos de certificação.
Especificação
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRPP-1000
  • Familia de productoRemote Power Panel (RPP)
  • Grupo de produtosPower Distribution
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems