Publicar produtos
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Single phase LV Dry Type Transformer

    4.1 de 5 estrelas4.1(22 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A ABB tem o prazer de anunciar o lançamento de uma nova linha de transformadores monofásicos LV tipo seco de uso geral com tensão secundária de 3 fios para sistemas de 120/240 V. Essas novas unidades se juntam à nossa abrangente família de transformadores projetados para proporcionar longa vida útil, operação silenciosa e confiável. A linha 9T33 da ABB de transformadores monofásicos do tipo seco de baixa tensão são para aplicações que exigem uma tensão secundária de 3 fios para sistemas de 120/240 V. Esses transformadores QL vêm em invólucros padrão NEMA 2 (IP20) com kits de proteção contra chuva disponíveis como acessórios para instalações NEMA 3R (IP22). O transformador é usado para obter a tensão de carga da tensão de distribuição enquanto fornece isolamento galvânico. Como não são necessários cofres para a instalação, esses transformadores podem ser localizados diretamente na carga para fornecer a tensão correta para a aplicação. Isso elimina a necessidade de alimentadores longos e de baixa tensão.

    Inscrição

    Instalações internas ou externas (com kit de proteção contra chuva opcional), instalações de transformadores abaixadores monofásicos que exigem uma tensão secundária de 3 fios para sistemas de 120/240 V.

    Também disponível para aplicações de 2 fios, 120 x 240 V. As tensões primárias são 240 x 480.

    Suportes de montagem em parede opcionais estão disponíveis para a maioria dos modelos.

    Mercados-alvo

    Disponível para venda nos Estados Unidos, Canadá e México. Transformadores monofásicos de uso geral atendem aos requisitos de eficiência DOE 2016 (10 CFR Parte 431) e canadense NRCan (CSA 802.2).

    Destaques do produto

    Seguro, inteligente e sustentável

    Seguro

    Pés virados para fora e painel frontal e traseiro fácil de abrir para acesso rápido durante a instalação e manutenção.

    Inteligente

    Ajuda a tornar seu trabalho mais fácil, incluindo um kit de terminais e uma barra de aterramento de cobre, para que você não precise se lembrar de fazer o pedido separadamente.

    Sustentável

    Excelente certificação de Eficiência Energética UL com design exclusivo de núcleo e bobina usando aço elétrico não orientado ao grão para reduzir os custos operacionais.

    Especificação
    • Technical characteristics

      • Connection: for 3-wire or 2-wire secondary

      • Voltages: (P) 240 x 480 (S) 120/240

      • Temp. Rise: 150 °C; 220 °C Insulation Class;

        IEC 60085 Class R

      • Frequency: 60 Hz

      • Ambient temperature: 40 °C

      • Standard single-phase tap arrangement

      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure

      • Type QL

      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard

      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2018; ASCE 7.05-2016

      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47

      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431)

      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2)

      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasingle-phase-transformer
    • Familia de productoLow voltage
    • Grupo de produtosDry Type Transformers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCDistribution power transformers
    • Código UNSPSC39121001
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_27_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoIsolation transformers
    • Código CSI MasterFormat 201426 22 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
    • Número OmniClass23-35 13 17 15 11
    • Título OmniclassPower Dry Step Down Transformers
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia