Publicar produtos
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL

Traduzido por Google,
Estação de trabalho de superfície de 3 colunas, marca Niessen. Inclui: caixa de montagem saliente 3 colunas T1193, tampa de estilo T1173 BL, duas tomadas Schuko duplas T1088 BL, suporte duplo para tomadas de dados T1016.3 BL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT1111-BL
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de produtos3121>>ELSB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)176
  • Largura (mm)235
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.99
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Código ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniclassElectrical Terminals