Publicar produtos
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Caixa de estação de trabalho embutida dobrável 6 módulos
Especificação
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT2530_CEM_Niessen
  • Familia de productoCEM
  • Grupo de produtosElectrical connectivity and multimedia
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)154
  • Largura (mm)409
  • Profundidade (mm)62
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Classificação IFCFicha
  • Código ETIMEC002759
  • Nome ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniclassElectrical Terminals