Publicar produtos
Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 664 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
As caixas de piso de serviço múltiplo fornecem energia, comunicações e dados de conduíte padrão sem acessórios de serviço expostos. Resultado: flexibilidade de planejamento de escritório aberto. Ideal para o escritório moderno com estações de trabalho que possuem equipamentos de energia, comunicações e dados. Os receptáculos de energia e as conexões de baixa tensão podem ser colocados sob o piso em corpos de aço ou ferro fundido. As caixas de aço galvanizado de calibre 14 são fornecidas com furos de 3/4" a 11/4" (consulte os dados de engenharia). Corpos de ferro fundido têm aberturas rosqueadas para conduítes de 3/4" e 1".
  • A caixa de dois compartimentos está disponível em três configurações: aço estampado (664-SC), raso (664-S) e ferro fundido (664-CI)
  • As tampas não metálicas duráveis incluem uma placa de reforço de aço para maior resistência
  • NOVO! Coberturas metálicas em latão maciço e alumínio proporcionam estética e durabilidade
  • Quatro parafusos de nivelamento permitem o nivelamento rápido até a profundidade de concreto desejada
  • Cubra os auto-níveis do flange com o piso acabado para facilitar a instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-664-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtos664 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte