Publicar produtos
Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-CI Series Steel City ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
A nova caixa de piso de ferro fundido Steel City® 665 fornece uma solução de energia e dados de alta capacidade para instalações no piso térreo. Esta caixa de piso de serviço embutida de 4 canais é ideal para aplicações de laje em nível. Os divisores de tensão removíveis permitem que os usuários personalizem as configurações de fiação alimentando dois ou mais compartimentos adjacentes com um único conduíte. As tampas estéticas apresentam um recesso para aceitar o revestimento do piso para combinar com o piso ao redor.
  • Serviço embutido de 4 vias para uma solução de caixa de piso estética de alta capacidade
  • Divisores de tensão removíveis entre compartimentos permitem que um único conduíte alimente dois ou mais compartimentos adjacentes
  • Coberturas resistentes e não metálicas com placas de reforço de aço estão disponíveis em uma ampla variedade de cores para combinar com qualquer decoração (preto, cinza, marrom e bege)
  • Coberturas Metálicas
  • A porta do cabo separada na tampa trava firmemente na posição aberta para evitar danos aos cabos
  • As coberturas MopTite® atendem aos requisitos de exclusão de água de lavagem UL para carpetes, azulejos e madeira
  • Maior capacidade de polegadas cúbicas de qualquer caixa de piso de 4 partes embutida em ferro fundido
  • Os hubs em linha de 11/4" permitem passagens retas de alta capacidade para a fiação do comunicador
  • Painéis de dispositivos personalizados e tamanhos de hub estão disponíveis - entre em contato com o serviço técnico sobre essas ofertas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-665-ci-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtos665-CI SERIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte