Publicar produtos
Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
  • Caixa de piso de serviço oculto de maior capacidade do mercado
    – Quatro “gangs duplos” permitem dois receptáculos duplex por band, para um total de oito receptáculos por caixa
    – Cada gangue tem 40 cu. pol. de capacidade
    - O interior da caixa tem 128 cu. pol. de capacidade
  • A configuração da caixa padrão é para até oito dispositivos de energia e/ou baixa tensão
    – O design da caixa permite o cabeamento de passagem para condutores de energia e baixa tensão
  • Design raso
    – A altura total de 3" é ideal para renovações e instalações em pisos superiores
  • Linha completa de capas de baixo perfil
    – Utiliza a mesma cobertura de qualidade que o módulo de piso de acesso AFM-8
    - Policarbonato de alta resistência
    - Aço reforçado para maior durabilidade
    – Duas portas de saída de cabo retráteis
    – A abertura de 64 sq. in fornece acesso fácil aos painéis do dispositivo
    – Rebaixo de 1/4" para inserção de carpete/azulejo
    – Disponível nas cores cinza, preto, marrom e bege
  • A caixa é fabricada com (1) 3/4", (3) 1" e (1) 11/4" KOs por grupo
    - Isso inclui um KO de 1" e 11/4" localizado na parte inferior
  • Complemento completo de painéis de dispositivos
    – Painéis de dispositivos disponíveis com uma ou duas aberturas duplex, uma ou duas aberturas GFI, seis “keystone” padrão com molduras e blanks Omni 110
  • Fornecido com pés niveladores e pés de base
    - Os pés da base podem ser fixados na forma evitando o movimento da caixa durante a concretagem
    - Pernas de nivelamento fornecem ajuste de pré-derramamento de até 11/2"
  • Fabricado em aço pré-galvanizado de calibre 14
    - A construção de qualidade oferece maior durabilidade e proteção contra ferrugem
  • As coberturas MopTite® atendem aos requisitos de exclusão de água de lavagem UL para carpetes, azulejos e madeira
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-667-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtos667 SERIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte