Publicar produtos
Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
Características
  • Caixa de piso não metálica redonda de 6" de diâmetro, a maior da indústria
  • Grandes hubs em linha para fiação de energia e dados, 1" para energia, 1-1/2" para dados.
  • Sem perda de tempo nivelando a caixa antes do concreto ser derramado, basta cortar a caixa na altura adequada após o vazamento.
  • Sem colagem, as farpas de retenção de aço inoxidável prendem a estrutura de montagem à caixa.
  • Design redondo, não há necessidade de alinhar a caixa com as paredes durante a instalação
  • Aceita dispositivos padrão de qualquer fabricante, incluindo duplex, GFCI, travamento, grau hospitalar ou receptáculos de aterramento isolados
  • Acomoda uma ampla variedade de dispositivos multimídia através do uso de adaptadores retangulares
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-68-hp
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtos68-HP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte