Publicar produtos
Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes

Traduzido por Google,
Descrição:
Caixa de piso raso de aço estampado que fornece serviço de descarga para energia ou comunicações/dados e pode ser usado em aplicações de carpete ou azulejo. Capacidade máxima-47 cu.in.

Características
  • Concreto apertado, totalmente ajustável com corpo e ferragens eletrogalvanizados.
  • Parafusos de nivelamento internos e externos permitem o ajuste para atender o piso acabado.
  • Enviado completo com tampa descartável para evitar a entrada de concreto durante o vazamento de 1/2", 3/4" e 1" knockouts - todos os knockouts inferiores são acessíveis.

Inscrição
  • Ideal para o escritório moderno com estações de trabalho que possuem equipamentos de energia, comunicações e dados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-68s
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtos68S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte