Publicar produtos
Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
Características
  • Versatilidade de três vias para energia, dados e comunicações.
  • O conector Y (E972Y) permite que você alimente trechos paralelos de conduítes de 3/4" ou alimente entrada/saída do mesmo lado para maior flexibilidade de fiação e instalação mais rápida.
  • Portas moldadas em PVC e plugues redutores incluídos.
  • Aceita conduíte, tubulação ou canaleta de 1/2", 3/4" e 1".
  • Testado em água de lavagem UL, aprovado para todos os tipos de pisos de acabamento.
  • Permite várias espessuras de concretagem.

Inscrição
  • Concreto apertado e adequado para qualquer aplicação em grau/abaixo do grau; construção de piso de concreto ou madeira aprovada.
  • Para aplicações de azulejos e carpetes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-e971fb
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtosE971FB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte