Publicar produtos
Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes

Traduzido por Google,
Características
  • Três vias de alimentação, dados e comunicações, além de fácil agrupamento duplo ou triplo.
  • Uma profundidade de caixa consistente simplifica o tempo de pedido e reduz o estoque.
  • Economiza tempo e dinheiro em instalações com corte de serra simples ao nível do chão.
  • As convenientes marcações de capacidade em polegadas cúbicas no interior permitem uma fácil inspeção.
  • Aceita conduíte, tubulação ou canaleta de 1/2", 3/4" e 1".
  • Os lados retangulares são perfuráveis.
  • Testado em água de lavagem UL, aprovado para todos os tipos de pisos de acabamento.

Inscrição
  • Concreto apertado e adequado para qualquer aplicação em grau/abaixo do grau; construção de contrapiso de concreto ou madeira aprovada.
  • Para aplicações de azulejos e carpetes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatnb-e976rfb
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de produtosE976RFB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte