Publicar produtos
TwinLine N 44
ABB

TwinLine N 44

Traduzido por Google,
O sistema de armários TwinLine N 44 marca a entrada no mundo da gama de armários TwinLine. Otimizado para uso flexível como distribuição de energia até a classe de proteção IP44, bem como em versões com isolamento duplo ou aterramento disponíveis. Os armários são preparados para a configuração interna com módulos CombiLine N montados em estrutura de montagem EDF. Os acessórios são idênticos às peças da gama TwinLine N 55. Isso simplifica o planejamento e armazenamento. TwinLine N 44 está disponível como gabinete de piso em até 5 larguras de painel
Especificação
  • Main features Welded enclosures as floor standing cabinets in up to 5 panel widths Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP44 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTwinLine-N-44
  • Familia de productoTwinLine N 44
  • Grupo de produtosDistribution Enclosure
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems