Publicar produtos
UK600 Consumer Unit Cabinet BL
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet BL

Traduzido por Google,
Aro e porta, adequado para unidade de consumo UK61.., chapa de aço revestida a pó, cor: branco alpino, RAL 9016, o fecho basculante impressiona pelo seu design moderno e operação simples, uma trava de segurança está disponível como acessório para mais segurança, remoção simples do caixilho e da porta com opção de montagem embutida
Especificação
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUK600-Consumer-Unit-Cabinet-BL
  • Familia de productoUK600 Consumer Unit
  • Grupo de produtosCabinet-BL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical system installing
  • Código CSI MasterFormat 201405 45 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Metal Supports
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 15
  • Título OmniclassDoor Electric Strike Locks
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL