Publicar produtos
UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduzido por Google,

Aparelhagem de manobra isolada a ar IEC UniGear ZS1

Aparelhagem de média tensão para distribuição primária até 24 kV adequada para instalações internas

UniGear ZS1 é o quadro de distribuição principal da ABB para distribuição primária de até 24 kV, 4.000 A, 63 kA.
Os painéis elétricos são fabricados no mundo todo e atualmente há mais de 400.000 painéis instalados.
O UniGear ZS1 é usado para distribuir energia elétrica em uma variedade de aplicações exigentes, como em plataformas offshore, em navios porta-contêineres ou de cruzeiro, em minas, bem como em subestações de serviços públicos, usinas de energia ou plantas químicas.
Os painéis estão disponíveis como uma solução de barramento simples, barramento duplo, back-to-back ou nível duplo.

O UniGear ZS1 também está disponível em design de barramento duplo de até 31,5 kA. Cada painel consiste em uma única unidade equipada com disjuntor ou contator e dois seccionadores, um para cada barramento, para permitir a extensão em ambas as extremidades sem colocar fora de serviço o próprio quadro de distribuição. O UniGear ZS1 - Barramento Duplo é usado para distribuir energia elétrica em uma variedade de aplicações exigentes, como subestações de serviços públicos de energia, subestações principais e indústrias pesadas. Em qualquer caso, o uso deste produto é altamente recomendado quando houver uma solicitação para aumentar a continuidade do serviço. Todos os componentes significativos são idênticos aos usados ​​para as unidades de nível único e duplo e, portanto, os mesmos procedimentos de serviço e manutenção são garantidos.

Especificação
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunigearzs1-DBB-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de produtosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2025-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution