Publicar produtos
ZX0.2 - 36kV 2500A 31.5kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX0.2 - 36kV 2500A 31.5kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduzido por Google,

Painel de distribuição isolado a gás ZX0.2 (IEC)

Aparelhagem compacta para otimização de subestações

O ZX0.2 faz parte da bem-sucedida família ZX da ABB de painéis internos isolados a gás para nível de distribuição primária. Este painel trifásico encapsulado e resistente a arco está equipado com um sistema de barramento com isolamento sólido. É um design de painel único.

O tanque de gás protege permanentemente todas as peças internas de alta tensão contra influências ambientais, resultando em um painel praticamente livre de manutenção.

O design somente de acesso frontal permite uma instalação montada na parede ou costas com costas, economizando espaço. Graças ao seu design muito compacto, ajuda a otimizar o layout da sua subestação e reduzir os custos de infraestrutura.

Agora é a hora de avançar para um futuro mais seguro e sustentável.

Sendo um líder tecnológico pioneiro nos últimos 30 anos, temos a experiência e o conhecimento para preparar os nossos clientes para a Indústria 4.0. PrimeGear™ ZX0 foi projetado para nossos clientes, reduz o impacto no aquecimento global em 99,99% e apoia os clientes na entrada na digitalização.

PrimeGear™ ZX0 está disponível com isolamento Dry Air ou AirPlus™. O painel também está disponível como um painel opcional eco-ready para garantir a máxima flexibilidade, permitindo que você compre com SF 6 interno que pode ser facilmente recarregado com AirPlus no futuro.

Está focado no futuro e pronto para apoiar a digitalização das suas operações. Sensores de corrente e tensão, além de recursos de monitoramento e diagnóstico remotos, fornecem insights ao seu alcance, seja no local, com nossa solução local ou em outro lugar, por meio de nossa solução baseada em nuvem.

Todos os painéis são testados de rotina e preenchidos com gás na fábrica. Portanto, não há necessidade de obras de gás no local.

Especificação
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 kV
    • Rated normal current up to 2500 A
    • Rated short-time withstand current up to 31.5 kA

    Key benefits

    • Small footprint
    • Intuitive operator guidance
    • Reliable operation and high availability

    Key features

    • Arc-resistant design (AFL(R))
    • Single busbar
    • Front access
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Load break switches and fuse combinations available
    • Mechanical operator area
    • Outer cone cable termination system
    • Optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional ENA certification available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazx02-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoZX2
  • Grupo de produtosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution