Publicar produtos
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Traduzido por Google,

    Com seu design de primeira classe e seus efeitos de iluminação e transparência, a divisória ID1, de vidro único sem moldura centralizada, oferece um conceito inteligente para o planejamento do espaço do escritório.

    Especificação
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaID1
    • Familia de productoInternal partitions
    • Grupo de produtosRemovable partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3300
    • Profundidade (mm)21
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAssembling
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul