Publicar produtos
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    Traduzido por Google,

    Oculta na parede, nossa caixa de descarga embutida de altura reduzida otimiza o espaço, proporcionando uma estética limpa e moderna.

    Com opção de orientação da placa de descarga embutida, o design garante que a tampa do vaso sanitário não entre em contato com a placa, oferecendo uma aparência elegante e sem interrupções. Seu perfil compacto e mais baixo o torna perfeito para banheiros menores ou instalações sob janelas.

    Combine com os nossos botões de descarga Zaaha e a sanita Asher para uma solução completa e harmoniosa.

    Observe:
    – A instalação deste produto requer um profissional qualificado.
    – A espessura da cisterna é de 170 mm. Certifique-se de que possui espaço suficiente para a instalação.

    Características:
    – Opção de instalação do botão na parte superior ou frontal
    – Altura reduzida para opções de instalação mais compactas
    – Compatível com os nossos botões de descarga Zaaha

    Dimensões:
    –Largura: 496 mm
    –Altura: 529-724 mm
    –Espessura: 159 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaabi-in-wall-reduced-height-cistern
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)529
    • Largura (mm)496
    • Profundidade (mm)159
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks