Publicar produtos
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set

    Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set

    Traduzido por Google,

    Nosso elegante conjunto de chuveiro de mão Aliro Accessible de 3 funções inclui um chuveiro de mão, mangueira de chuveiro e BP com válvula de retenção dupla interna.

    O conjunto de chuveiro de mão apresenta um chuveiro de mão leve com funcionalidade de fácil rotação que proporciona um fluxo de água preciso e consistente.

    Observe:

    Nosso conjunto de ducha manual Aliro Accessible de 3 funções foi projetado e testado para atender aos padrões AS1428.1:2021. É responsabilidade do comprador consultar um profissional antes da instalação para garantir que os produtos sejam instalados de forma a manter a conformidade com os padrões relevantes. A ABI Interiors não se responsabiliza por qualquer não conformidade com os padrões que ocorra como resultado de uma instalação que não esteja de acordo com as diretrizes de instalação da ABI ou com os padrões.
    – O conjunto de suporte para chuveiro Aliro e barra de apoio para chuveiro acessível Aliro Não está incluído no conjunto de chuveiro Aliro de 3 funções e precisa ser adquirido separadamente.

    Características:

    – A construção em aço inoxidável 316 de alta durabilidade da mangueira de chuveiro e da torneira oferece propriedades anticorrosivas superiores, incluindo resistência a cloretos.
    – Válvula de retenção dupla BP para evitar contaminação da água.
    – Chuveiro de mão multifuncional e leve com jatos, jato padrão ou combinação de jatos.

    Dimensões:

    – Comprimento da mangueira: 1500 mm
    – Diâmetro da mangueira: 20 – 22 mm
    – Comprimento do chuveiro: 254 mm
    – Diâmetro do chuveiro: 120 mm
    – Largura da alça do chuveiro: 34 mm
    – Projeção BP: 80 mm
    – Diâmetro do BP: 28 mm
    – Diâmetro da placa traseira: 53 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaliro-accessible-3-function-hand-shower-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures