Publicar produtos
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    É hora de relaxar com a convidativa banheira Azul Back-to-Wall. Esta peça central de banheiro lindamente apresentada foi projetada para fazer uma declaração com uma construção em acrílico altamente durável que incorpora pés de metal ajustáveis.

    O Azul possui um overflow integrado que se conecta convenientemente ao plugue residual. A sua superfície lisa garante uma experiência de banho superior.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosAzul
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)580
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs