Publicar produtos
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm

    Round Mirror 600mm

    Traduzido por Google,

    Com suas curvas suaves e orgânicas, o espelho redondo 600 é o complemento perfeito para a decoração de qualquer ambiente da casa.

    Fabricado em aço inoxidável 304 durável e projetado especificamente para suportar ambientes com alta umidade, como banheiros ou lavabos, este espelho está disponível em todas as nossas cores exclusivas para garantir que você possa integrá-lo perfeitamente ao restante da decoração da sua casa.

    Características:

    – A construção em aço inoxidável 304 oferece durabilidade para uso interno e comercial.
    – O sistema de coloração eletrolítica PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se ao mesmo tempo ecológico.
    – A madeira compensada de alta resistência, própria para uso marítimo, garante durabilidade em áreas úmidas.

    Dimensões:

    – Diâmetro: 600 mm
    – Espessura: 30 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaround-mirror-600mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioMirror Glass
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)7.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors