Publicar produtos
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)

    Belfast Butler Sink (Overflow)

    Traduzido por Google,

    O Belfast Farmhouse Sink é uma peça marcante inspirada em nosso Seba Single Sink. Seu estilo de fazenda é caracterizado por bordas alargadas e frente profunda, criando um ponto focal em sua cozinha ou lavanderia.

    Belfast dá um toque contemporâneo ao estilo tradicional, tornando-o perfeito para espaços modernos e clássicos. Esta pia também está equipada com o sistema WaterSense Cushion da ABI para amortecer o som do impacto da água durante o uso, melhorando sua funcionalidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabelfast-butler-sink-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosBelfast
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)229
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)12.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks