Publicar produtos
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Traduzido por Google,

    Construído em argila refratária altamente durável, o espaçoso Hartley Large Single Farmhouse Sink tem um acabamento preto acetinado. Pode ser montado embaixo ou em cima, dependendo da preferência.

    A pia foi projetada especificamente para se adequar a espaços de cozinha maiores.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosHartley
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)252
    • Largura (mm)828
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)47.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks