Publicar produtos
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps

    Cross Assembly Taps

    Traduzido por Google,

    A tecnologia Infiniti tem tudo a ver com torneiras intercambiáveis. Ele foi fabricado especificamente para fornecer a opção de alterar o acabamento e o estilo do cabo após a instalação, sem comprometer a impermeabilização ou ladrilho existente.

    Permitindo uma versatilidade excelente, nossas torneiras de montagem vêm em três designs de alça diferentes, que incluem o minimalista Barre, o vintage Cross e o misturador manual simples e arredondado Milani.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacross-assembly-taps
    • Familia de productoAssembly Taps
    • Grupo de produtosCross
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-02-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)255
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves