Publicar produtos
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Traduzido por Google,

    Usando um design versátil e de ponta, as torneiras de montagem de inserção de ladrilho Pixi são alças de mistura de montagem montadas na parede que permitem inserir um ladrilho na alça.

    Modernas tanto em estética como em funcionalidade, estas torneiras podem ser equipadas com uma secção precisa do azulejo da sua casa de banho para adicionar elementos texturais que ajudam a unificar o seu espaço.

    Especificação
    • Please Note:

      – The tile insert shown is for display purposes only and is not included with your purchase.
      – We recommend that your custom tile insert should be cut between 54-56mm in diameter and be up to 15mm in thickness.
      – A diamond-plated hole saw is provided to allow you to precisely cut your tile to match your backdrop. Standard spindles are also provided. However, if you require extended spindles they can be purchased here.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapixi-tile-insert-assembly-taps
    • Familia de productoAssembly Taps
    • Grupo de produtosPixi
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-02-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)266
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves