Publicar produtos
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set

    Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set

    Traduzido por Google,

    Este conjunto de chuveiro durável, feito de latão maciço, combina de forma prática o nosso trilho de chuveiro ajustável Elysian, o chuveiro de mão retangular arredondado, o chuveiro redondo BP e a mangueira de chuveiro, adicionando sofisticação ao seu banheiro.

    Observe:
    – Este conjunto não inclui misturador. Você pode adquirir um separadamente em nossa seleção de misturadores para chuveiro aqui.
    – Você também pode combinar este conjunto com nossos conjuntos de braço e chuveiro. aqui .
    – A construção bruta e sem revestimento deste produto significa que ele irá oxidar naturalmente, envelhecendo e mudando com o tempo. Fatores ambientais e o local de instalação influenciarão a velocidade de oxidação e o aspecto envelhecido obtido. Como resultado, haverá uma ligeira variação no acabamento de cada produto, de modo que não existem dois produtos exatamente iguais, permitindo que você alcance a individualidade em seu design. O produto pode chegar com uma pátina natural.

    Características:
    – Fabricação em latão maciço, fácil de limpar, adequada para uso interno e externo.
    – Polido com pequenas pedras para criar um acabamento único e um aspecto envelhecido.
    – O latão sem revestimento adquire pátina naturalmente e muda de cor com o tempo.

    Dimensões:

    Barra de chuveiro ajustável:
    – Comprimento: 700 mm
    – Projeção: 50 mm da parede

    Chuveirinho de mão:
    – Comprimento: 200 mm
    – Largura: 40 mm

    Mangueira de chuveiro:
    – Comprimento: 1500 mm
    – Rosca G ½ (padrão)

    Chuveiro BP:
    – Diâmetro da placa traseira: 57 mm
    – Projeção: 65 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-adjustable-hand-shower-rail-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.928
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers