Publicar produtos
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps

    Elysian Assembly Taps

    Traduzido por Google,
    Elegantes e versáteis, as torneiras Elysian Assembly apresentam um design circular refinado, fabricado em latão maciço, com uma alavanca discreta que proporciona um controle suave e intuitivo da temperatura e pressão da água. Projetadas cuidadosamente para combinar perfeitamente com bicas de bancada e de parede, as alavancas das torneiras alinham-se perfeitamente com o diâmetro da bica Elysian, criando uma estética coesa e equilibrada. Disponíveis em oito acabamentos distintos, as torneiras Elysian Assembly foram concebidas para se adequarem a uma variedade de estilos de interiores. Características: – Fabricação em latão maciço de fácil limpeza, adequada para uso interno – Sem parafusos visíveis – Inclui eixos ajustáveis ​​para acomodar uma gama mais ampla de tamanhos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-assembly-taps
    • Familia de productoAssembly Taps
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 17 11
    • Título OmniclassSink Disc Faucets