Publicar produtos
Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass
Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass

    Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass

    Traduzido por Google,

    Com um design elegante e funcionalidade excepcional, a torneira de cozinha extraível comercial Elysian é uma peça central marcante para a cozinha moderna.

    Promovendo a confiança na cozinha, a Elysian combina a comprovada tecnologia de cartucho cerâmico com o controle preciso de temperatura e pressão, além de uma prática alça retrátil para facilitar o uso da água.

    Observe:

    – A construção bruta e sem revestimento deste produto significa que ele irá oxidar naturalmente, envelhecendo e mudando com o tempo. Fatores ambientais e o local de instalação influenciarão a velocidade de oxidação e o aspecto envelhecido obtido. Como resultado, haverá uma ligeira variação no acabamento de cada produto, de modo que não existem dois produtos exatamente iguais, permitindo que você alcance a individualidade em seu design. O produto pode chegar com uma pátina natural.

    Características:

    – Fabricação em latão maciço, fácil de limpar, adequada para uso interno e externo.
    – Polido com pequenas pedras para criar um acabamento único e um aspecto envelhecido.
    – O latão sem revestimento adquire pátina naturalmente e muda de cor com o tempo.
    Bocal extensível para maior praticidade na lavagem.
    Bico giratório fácil de usar para maior funcionalidade.
    – Controle preciso de temperatura e pressão para um desempenho excepcional.

    Dimensões:

    – Projeção: 228 mm
    – Altura: 438 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-commercial-pull-out-kitchen-mixer-sb
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)438
    • Largura (mm)109
    • Profundidade (mm)242
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets