Publicar produtos
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set

    Finley Shower Rail Set

    4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com um design lindamente simplificado e minimalista que integra convenientemente o desviador do chuveiro, o conjunto de chuveiro Finley enriquece facilmente os espaços do banheiro. Eliminando a necessidade de instalações adicionais na parede, ao mesmo tempo que permanece funcional, o design tudo-em-um do Finley trará sofisticação elegante ao seu banheiro.

    Com um simples giro da alavanca desviadora, você pode alternar facilmente do chuveiro de chuva distribuído uniformemente para a conveniência de um chuveiro de mão. Um conjunto de chuveiro completo que tem tudo a ver com inovação em design, o Finley se destaca das convenções para fornecer uma experiência de banho superior.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafinley-shower-rail-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFinley
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1010
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures