Publicar produtos
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler

    Floor Mounted Bath Filler

    Traduzido por Google,

    Adicione um toque de sofisticação arquitetônica ao seu banheiro com nossa torneira de piso para banheira. Suas curvas suaves e base redonda minimalista criam um ponto focal marcante em qualquer banheiro.

    Com nosso exclusivo Sistema de Eletrocoloração PVD de Nível Industrial e Garantia Estrutural de 25 Anos, você pode ter certeza de que esta peça de qualidade terá uma aparência incrível por muitos anos.

    Dimensões:

    – Altura: 948 mm
    – Alcance do bico: 255 mm
    – Diâmetro da placa de base: 140 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloor-mounted-bath-filler
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)948
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)337
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets