Publicar produtos
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain

    Glass Cleaner with Drain

    Traduzido por Google,

    Feito em aço inoxidável 304, nosso Limpador de Vidros com Dreno foi projetado para acompanhar nossa Mini Torneira com Filtro de Água e inclui um dreno de água e um acessório para limpeza de vidros. Ele foi projetado para ser conectado a uma fonte de água para permitir que você drene e limpe seu copo ou xícara.

    Nosso limpador de vidros com dreno está disponível em cinco acabamentos para consistência estética com sua mini torneira com filtro e é adequado para instalação superior ou inferior.

    Observe:
    – Este limpador de vidros com ralo é compatível com nossa Mini Torneira com Filtro de Água , que é vendida separadamente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglass-cleaner-with-drain
    • Familia de productoKitchen Accessories
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)104
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal de resíduos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste traps
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors