Publicar produtos
Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm
Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm

    Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm

    Traduzido por Google,

    Compacto e elegante, o lavatório de parede Henderson distingue-se pelo seu design rectangular afiado e complementado por propriedades de resistência consideráveis, enquanto a sua superfície sólida garante a sua notável durabilidade.

    Este lavatório de parede foi especialmente concebido para que a bacia seja posicionada à esquerda ou à direita, dependendo da preferência pessoal, com bastante espaço de bancada para completar um lavatório de casa de banho revelador. Ideal para espaços de banho de tamanho generoso, o Henderson irá impressionar facilmente, enquanto o seu material Solid Surface garante que o seu brilho estético possa ser mantido no futuro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahenderson-wall-mounted-basin-1500mm
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosHenderson
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks