Publicar produtos
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    Traduzido por Google,

    A torneira misturadora Kingsley para lavatório eleva instantaneamente qualquer banheiro com seu bico de formato elegante e detalhes sofisticados. Fabricada em latão maciço, garante durabilidade e possui uma função giratória fácil de usar. Seus controles com alças de montagem e a base colorida para instalação acima da bancada adicionam um toque refinado.

    Projetada com eixos de ¼ de volta para a frente, que permitem um controle preciso da água, esta torneira premium complementa perfeitamente o estilo sofisticado da linha Kingsley Provincial, combinando elegância atemporal com desempenho prático.

    Características:
    – Fabricação em latão maciço, fácil de limpar.
    – Manípulos com giro de ¼ para um controle de água suave e preciso.
    Bico giratório fácil de usar.

    Dimensões:
    – Altura: 165 mm
    – Comprimento: 337 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakingsley-basin-bridge-mixer-tap
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosKingsley
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)252
    • Largura (mm)337
    • Profundidade (mm)119
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)3.59
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets