Publicar produtos
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap

    Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap

    Traduzido por Google,

    A torneira misturadora Kingsley Kitchen Bridge eleva instantaneamente o nível de qualquer cozinha com seu elegante bico em formato de pescoço de ganso e detalhes sofisticados. Fabricada em latão maciço, garante durabilidade e possui uma função giratória fácil de usar. Seus controles com alças para facilitar a montagem e a ponteira colorida para instalação acima da bancada adicionam um toque refinado.

    Projetada com eixos de ¼ de volta para a frente, que permitem um controle preciso da água, esta torneira premium complementa perfeitamente o estilo sofisticado da linha Kingsley Provincial, combinando elegância atemporal com desempenho prático.

    Características:
    – Fabricação em latão maciço, fácil de limpar.
    – Manípulos com giro de ¼ para um controle de água suave e preciso.
    – Bico giratório de 360° para uma funcionalidade excepcional.

    Dimensões:
    – Altura: 371 mm
    – Alcance: 200 mm
    – Diâmetro do bico: 24 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakingsley-kitchen-bridge-mixer-tap
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosKingsley
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)435
    • Profundidade (mm)505
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)3.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets