Publicar produtos
Kiva Semi-Inset Basin
Kiva Semi-Inset Basin

    Kiva Semi-Inset Basin

    Traduzido por Google,

    Combinando-se facilmente com sua bancada ou penteadeira, a bacia Kiva Semi-Inset redefine o design contemporâneo com seu formato oval minimalista e acabamento fosco limpo.

    Construído em superfície sólida para maior resistência e durabilidade, este lavatório é a opção perfeita para quem deseja um visual de lavatório acima do balcão sem altura adicional, oferecendo funcionalidade e apelo estético.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakiva-semi-inset-basin
    • Familia de productoSemi Inset Basins
    • Grupo de produtosKiva
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)11.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks