Publicar produtos
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double
Lira Soap Bottle Holder - Double

    Lira Soap Bottle Holder - Double

    Traduzido por Google,

    Expandindo nossa linha Lira existente e montada na parede para lavagem das mãos em banheiros ou lavabos e conveniência na lavagem de chuveiros; o porta-garrafas de sabonete Lira duplo oferece uma solução elegante para o seu espaço.

    Seu design simplificado, versatilidade e construção em aço inoxidável 304 extremamente durável significam que você tem um acessório de uso diário que pode melhorar positivamente seu espaço e, ao mesmo tempo, proporcionar durabilidade excepcional.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalira-soap-bottle-holder-double
    • Familia de productoBathroom Accessories
    • Grupo de produtosLira
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)136
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniclassHand Soap Holders