Publicar produtos
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round

    Marli Bottle Trap Round

    Traduzido por Google,

    A armadilha para garrafas redondas Marli é um acessório de banheiro minimalista e adequado para encanadores. Com altura e profundidade ajustáveis, Marli garante que quaisquer diferenças no local possam ser facilmente contabilizadas.

    Marli é fácil de instalar e possui tamanho de rosca padrão. Sua tubulação é cortada no tamanho certo dependendo dos recuos da parede ou da altura da pia da bacia. Isto garante um processo de instalação sem esforço para o seu comerciante durante a fase de configuração.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarli-bottle-trap-round
    • Familia de productoWastes
    • Grupo de produtosMarli
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)62.5
    • Profundidade (mm)132
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal de resíduos
    • Uniclass 2015 CódigoCo_50_20_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater collection networks
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles