Publicar produtos
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    Traduzido por Google,

    O misturador termostático de chuveiro Milani equilibra habilmente a água quente e fria para manter uma temperatura da água confortável e consistente no seu chuveiro.

    Ele possui uma válvula termostática que permite um controle preciso da temperatura com um giro do botão e evita quaisquer flutuações repentinas de temperatura.

    Feito de latão sólido durável, este misturador de dupla função pode acomodar duas saídas que podem ser usadas tanto com um chuveiro de mão quanto com um chuveiro ou bica de banheira. Ele também está disponível como um misturador de função única se apenas uma saída for necessária.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamilani-thermostatic-shower-mixer-double-function
    • Familia de productoThermostatic Mixers
    • Grupo de produtosMilani
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)156
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves