Publicar produtos
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm

    Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm

    Traduzido por Google,

    O toalheiro aquecido ajustável Modi é uma unidade de parede com um trilho vertical aquecido de 12V e uma fixação superior ajustável. Este design permite máxima personalização e flexibilidade, com o benefício adicional de toalhas aquecidas — perfeito para climas mais frios.

    Assim como a linha Modi Adjustable, este toalheiro aquecido pode ser ajustado para atingir o comprimento ideal para o seu espaço. Seu design simples e elegante o torna uma excelente opção tanto para reformas quanto para novas instalações.

    Observe:

    – Este produto deve ser instalado por um eletricista licenciado, de acordo com a norma AS/NZS 3000 e os regulamentos de construção locais e nacionais vigentes.
    – Este toalheiro aquecido é elétrico e requer um transformador para funcionar. O transformador não está incluído e deve ser adquirido separadamente.
    Recomendamos que consulte um eletricista licenciado sobre os requisitos do transformador.
    – Este toalheiro aquecido funciona com 12 V CA e consome 20 W. Deve ser ligado através de um transformador de segurança isolador (SELV) em conformidade com a norma AS/NZS 61558. Certifique-se de que o transformador fornece uma saída constante de 12 V CA.
    – Se você estiver instalando mais de um toalheiro aquecido, consulte seu eletricista, pois os requisitos do transformador serão diferentes.

    Características:
    – A construção em aço inoxidável 304 oferece durabilidade para uso interno e comercial.
    – O sistema de coloração eletrolítica PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se ao mesmo tempo ecológico.
    – Pontos de fixação ajustáveis ​​— perfeitos para aplicações de adaptação.

    Dimensões:
    – Comprimento: 900 mm
    – Largura: 36 mm
    – Projeção: 93 mm da parede

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodi-adjustable-heated-towel-rail-900mm
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosModi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)36
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)93
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars