Publicar produtos
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Traduzido por Google,

    O toalheiro ajustável Modi é um toalheiro de parede com colares de fixação ajustáveis, permitindo máxima personalização e flexibilidade de design.

    Assim como a linha Modi Ajustável, este toalheiro pode ser ajustado para atingir o comprimento perfeito para seu espaço, o que o torna uma excelente escolha tanto para reformas quanto para novas instalações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodi-adjustable-towel-rail-750mm
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosModi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)16
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars