Publicar produtos
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Traduzido por Google,

    O conjunto Nesso Minimal de parede é fabricado em aço inoxidável 304 robusto e inclui uma torneira misturadora minimalista de parede com uma placa traseira elegante e plana e um manípulo tipo pá. O design suave e sofisticado da torneira incorpora um controlo preciso da temperatura e da pressão, ajudando a melhorar a funcionalidade da sua casa de banho.

    O conjunto também inclui uma bica de parede com bordas planas e cantos arredondados, que combina com o restante do conjunto e confere uma estética moderna e sofisticada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanesso-minimal-wall-mounted-set
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de produtosNesso
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110.5
    • Largura (mm)174
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets