Publicar produtos
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Traduzido por Google,

    Uma pia de aço inoxidável que transmite sofisticação, a Ohelu aprimora lindamente os espaços. É equipado com o sistema de almofada WaterSense da ABI Interiors que amortece o som da água no momento do impacto. A sua construção soldada à mão integra pontos de drenagem dobrados para evitar a acumulação de resíduos.

    A pia de cozinha individual Ohelu também seria adequada para a lavanderia e pode ser montada acima ou abaixo da bancada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaohelu-single-kitchen-sink-380mm
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosOhelu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)8.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniclassDual Sinks