Publicar produtos
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin

    Silo Wall-Mounted Basin

    Traduzido por Google,

    Com seu design elegante e fino, a bacia montada na parede Silo traz estilo contemporâneo e funcionalidade prática até mesmo para os menores espaços.

    A bacia montada na parede do silo foi construída em aço inoxidável 304 altamente durável e é protegida em nosso exclusivo sistema de eletrocoloração ABI HeatShield PVD para um acabamento mais resistente à corrosão. Esta bacia está disponível em latão escovado, cobre escovado, bronze escovado e aço inoxidável e criará uma peça moderna e sofisticada para seu complexo espaço residencial ou comercial.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasilo-wall-mounted-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosSilo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks