Publicar produtos
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP

    Sola Hand Shower Holder & BP

    Traduzido por Google,

    O suporte para chuveirinho Sola com conexão BP integrada garante praticidade e durabilidade excepcional. Possui um design minimalista e elegante para guardar a mangueira do chuveirinho quando não estiver em uso.

    Além disso, sua construção em aço inoxidável 316 proporciona excelente resistência à corrosão e à ferrugem. Isso garante a adequação do suporte para ducha manual Sola e do BP tanto para uso interno quanto externo.

    Observe:

    – Recomenda-se que os produtos da nossa Coleção Sola sejam combinados com outros produtos da nossa linha Sola para garantir a consistência da cor.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316
    – Adequado para uso externo (resistente à ferrugem e com propriedades anticorrosivas)

    Dimensões:

    – Comprimento: 70 mm
    – Placa traseira: 60 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-hand-shower-holder-and-bp
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers