Publicar produtos
Sola Hand Towel Holder
Sola Hand Towel Holder
Sola Hand Towel Holder
Sola Hand Towel Holder
Sola Hand Towel Holder

    Sola Hand Towel Holder

    Traduzido por Google,

    Dê um toque de sofisticação ao seu espaço com o nosso Porta-Toalhas de Mão Sola. Fabricado em aço inoxidável 316 resistente, este elegante porta-papel higiênico foi projetado para suportar as intempéries, sendo perfeito para uso interno, externo ou comercial. Seu design moderno adiciona um toque de elegância, sem abrir mão da durabilidade.

    Como parte da nossa coleção Antique, este corrimão é meticulosamente trabalhado através de um processo exclusivo de 3 etapas que combina arte cerâmica, técnicas vibratórias e inovação PVD. O resultado é um acabamento que exala charme artesanal e envelhecido.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-hand-towel-holder
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)32
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars