Publicar produtos
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Traduzido por Google,

    Com construção em acrílico e paredes duplas para aumentar o isolamento térmico, a Banheira Independente Violeta Acrílica oferece uma experiência de banho moderna e elegante.

    Seu design profundo, linhas suaves e acabamento fosco transformarão seu banheiro no melhor santuário relaxante.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviolet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosViolet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs