Publicar produtos
dB floor screen 800x1565
dB floor screen 800x1565
    Abstracta

    dB floor screen 800x1565

    Traduzido por Google,
    dB é um sistema de telas que serve como cenário discreto para ambientes de escritórios abertos e projetado para ser trazido à vida pelas pessoas que ali trabalham. O objetivo de Thomas Bernstrand ao projetar dB era permitir que as pessoas deixassem uma impressão em seus arredores – para lançar o indivíduo como um co-criador. As telas podem ser estofadas em qualquer tecido, e a série inclui uma tela com face de quadro branco, uma tela com face de cortiça para boletins e uma gama de acessórios inteligentes para acomodar fotos, revistas e outros itens pessoais. A reputada travessura de Bernstrand como designer aparece na forma de um vaso de flores opcional, equilibrado de forma improvável na borda superior da tela dB.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadB_floor_screen
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosdB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1565
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)165
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África