Publicar produtos
Sky Ceiling
Sky Ceiling
    Abstracta

    Sky Ceiling

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Tetos insípidos e inexpressivos comprometem a impressão geral causada por muitos ambientes internos. Sky, um sistema modular desenvolvido pela Abstracta e pelo designer Stefan Borselius, se propõe a mudar isso com uma linguagem de design que imbui uma sala com energia visual enquanto melhora sua paisagem sonora. A solução da Sky Ceiling permite uma fácil fixação com ímãs diretamente na construção metálica de um teto, o que possibilita experimentar diferentes arranjos e mudar as coisas.
    Especificação
    • Sky is manufactured according to technical, environmental and production ethical requirements. - No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of Sky. - Clothing and filling contain recycled material. - Sky meets the environmental requirements of "Möbelfakta". - All materials in Sky are recyclable, either as material or energy. - Worn out products are dismantled and transported to a recycling station. SKY CARE INSTRUCTIONS To preserve the colour and appearance of the fabric, Sky should be regularly vacuumed with a soft nozzle. Stain Removal: Use uncoloured kitchen paper or a dishcloth to absorb as much of the stain as possible. Dried stains should be vacuumed. Wet the stain sparingly with a white clean cotton cloth, lukewarm water and possibly a pH neutral detergent. Push a dry cloth or uncoloured kitchen paper against the fabric to soak up moisture and dirt. Repeat wetting and wicking until the stain is gone. Use clean water without detergent during the last cleaning. Finish with suction.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasky-ceiling
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosSky
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)846
    • Largura (mm)591
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África