Publicar produtos
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

Traduzido por Google,

Um absorvedor de som em forma de globo de precisão funcional, design inovador e acústica excepcional. Sua forma e escala generosa permitem que ele absorva com eficiência o ruído ambiente de alta e baixa frequência. “Pensei muito no espaço sideral e na Lua – no tipo de vácuo que existe lá. Um lugar com luz, mas totalmente silencioso”, comenta Bernstrand.

Especificação
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMoon-Absorber
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de produtosMoon
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)550
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte Oceânia África