Publicar produtos
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
    Slalom

    Sphere

    Traduzido por Google,

    Uma geometria pura, altamente absorvente de som graças à sua porosidade e massa, aqui está Sphere! disponível em diferentes diâmetros, com acabamentos de altíssima qualidade, é um elemento acústico e artístico. Pendurado no teto ou aplicado na parede, ele fornece a correção do seu espaço.

    Especificação
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSphere
    • Familia de productoTailor Made sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosSuspended panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul