Publicar produtos
Plenty pod, Small (Without interior floor) 1200x2200x1200
Abstracta

Plenty pod, Small (Without interior floor) 1200x2200x1200

Traduzido por Google,
PlentyPod é uma série de quartos silenciosos móveis. Essas salas são excepcionalmente adequadas para as soluções atuais de locais de trabalho ativos e baseados em atividades. O Plenty Pod está disponível em três tamanhos diferentes que chamamos de pequeno, médio e grande.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplenty_Pod_fixed_1200x2200x1200
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de produtosPlenty Pod
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-18
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)2200
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte Oceânia África